NRND

PYB10-T系列

底架安装隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

概述

  • 单/双路稳压输出
  • 紧凑型底架安装套件
  • LED电源开启指示灯
  • 4:1输入范围
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达88%

安全与合规

  • 安全审批 - CE

文档

说明

PYB10-T系列是高能效隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型底架安装套件封装,易于安装。该系列产品支持4:1输入范围,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。所有元件均具有-40至+85 °C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 0.84
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 21.2

选项

  • 远程开/关控制

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PYB10-Q24-S3-T 9~36 7.92 3.3 2.4 -- 3D 模型 库存盘点PYB10-Q24-S3-T
PYB10-Q24-D5-T 9~36 10 5/ -5 1/1 -- -- 库存盘点PYB10-Q24-D5-T
PYB10-Q48-S12-T 18~75 10 12 0.83 CE 3D 模型 库存盘点PYB10-Q48-S12-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web