PQM1-M系列
PQM1-M系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 行业标准10针SMT封装
  • -40到+85°C温度范围
  • 空载功耗低
  • 效率高达75%

安全与合规

文档

说明

PQM1-M系列属于稳压式DC-DC转换器系列产品,可为分布式电源系统内直流导轨的转换和/或隔离提供一种经济可靠的方式。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的SMT封装,支持-40至+85 °C超宽工作温度范围,非常适合工业、消费和电信领域的高容量应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.6 x 0.44 x 0.285
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    15.24 x 11.2 x 7.25
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PQM1-S5-S3-M 4.75~5.25 0.8 3.3 0.25 -- -- 库存盘点PQM1-S5-S3-M
PQM1-S5-S5-M 4.75~5.25 1 5 0.2 -- -- 库存盘点PQM1-S5-S5-M
PQM1-S5-S9-M 4.75~5.25 1 9 0.111 -- -- --
PQM1-S5-S12-M 4.75~5.25 1 12 0.084 -- -- 库存盘点PQM1-S5-S12-M
PQM1-S5-S15-M 4.75~5.25 1 15 0.067 -- -- --
PQM1-S12-S5-M 11.4~12.6 1 5 0.2 -- -- --
PQM1-S12-S9-M 11.4~12.6 1 9 0.111 3D 模型 PCB封装 --
PQM1-S12-S12-M 11.4~12.6 1 12 0.084 -- -- --
PQM1-S12-S15-M 11.4~12.6 1 15 0.067 -- -- --
PQM1-S24-S5-M 22.8~25.2 1 5 0.2 -- -- --
PQM1-S24-S9-M 22.8~25.2 1 9 0.111 3D 模型 PCB封装 --
PQM1-S24-S12-M 22.8~25.2 1 12 0.084 -- -- --
PQM1-S24-S15-M 22.8~25.2 1 15 0.067 -- -- --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web