PYB10-T系列是高能效隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型底架安装套件封装,易于安装。该系列产品支持4:1输入范围,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。所有元件均具有-40至+85 °C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYB10-Q24-S3-T | 9~36 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | -- |
PYB10-Q24-S24-T | 9~36 | 10 | 24 | 0.42 | -- |
PYB10-Q48-S12-T | 18~75 | 10 | 12 | 0.83 | CE |