PYBE10系列
PYBE10系列
PYBE10 底部
PYBE10 侧面

概述

  • 10W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 行业标准24针DIP封装
  • 效率高达88%
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全审批 - CE

文档

说明

PYBE10系列是10 W高效率隔离式DC-DC转换器,采用行业标准24针DIP封装。该系列产品支持4:1输入范围和单双稳压输出,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。这些封装元件均具有-40至+ 85°C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.26 x 0.6 x 0.43
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    32 x 20 x 10.8
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PYBE10-Q24-S3 9~36 7.92 3.3 2.4 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE10-Q24-S3
PYBE10-Q24-S5 9~36 10 5 2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE10-Q24-S5
PYBE10-Q24-S12 9~36 10 12 0.833 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE10-Q24-S12
PYBE10-Q24-S15 9~36 10 15 0.667 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE10-Q24-S15
PYBE10-Q24-S24 9~36 10 24 0.416 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE10-Q24-S24
PYBE10-Q24-D5 9~36 10 5/ -5 1/ -1 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE10-Q24-D5
PYBE10-Q24-D12 9~36 10 12/ -12 0.416/ -0.416 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE10-Q24-D12
PYBE10-Q24-D15 9~36 10 15/ -15 0.333/ -0.333 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE10-Q24-D15
PYBE10-Q48-S3 18~75 7.92 3 2.4 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE10-Q48-S3
PYBE10-Q48-S5 18~75 10 5 2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE10-Q48-S5
PYBE10-Q48-S12 18~75 10 12 0.833 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE10-Q48-S12
PYBE10-Q48-S15 18~75 10 15 0.667 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE10-Q48-S15
PYBE10-Q48-S24 18~75 10 24 0.416 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE10-Q48-S24
PYBE10-Q48-D5 18~75 10 5/ -5 1/ -1 CE 3D 模型 PCB封装 --
PYBE10-Q48-D12 18~75 10 12/ -12 0.416/ -0.416 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE10-Q48-D12
PYBE10-Q48-D15 18~75 10 15/ -15 0.333/ -0.333 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE10-Q48-D15

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink