NRND

PYBE20-DIN系列

DIN导轨隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PYBE20-DIN系列
PYBE20-DIN系列其他图片

概述

  • 20W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • DIN导轨封装
  • 效率高达90%
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PYBE20-DIN是一系列高效率20 W隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型DIN导轨封装,易于在控制柜中安装。这些封装DIN导轨DC-DC转换器支持4:1的输入范围、单双稳压输出,和-40至+ 85°C的工作温度范围,可为包括工厂自动化和工业控制应用在内的恶劣使用环境提供可靠的解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIN导轨
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 1.02
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 25.8
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PYBE20-Q24-S3-DIN 9~36 16.5 3.3 5 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-S3-DIN
PYBE20-Q24-S5-DIN 9~36 20 5 4 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-S5-DIN
PYBE20-Q24-S9-DIN 9~36 20 9 2.222 UL/cUL 3D 模型 --
PYBE20-Q24-S12-DIN 9~36 20 12 1.667 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-S12-DIN
PYBE20-Q24-S15-DIN 9~36 20 15 1.333 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-S15-DIN
PYBE20-Q24-S24-DIN 9~36 20 24 0.834 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-S24-DIN
PYBE20-Q24-D5-DIN 9~36 20 5/ -5 2/ -2 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-D5-DIN
PYBE20-Q24-D9-DIN 9~36 20 9/ -9 1.111/ -1.111 UL/cUL 3D 模型 --
PYBE20-Q24-D12-DIN 9~36 20 12/ -12 0.834/ -0.834 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-D12-DIN
PYBE20-Q24-D15-DIN 9~36 20 15/ -15 0.667/ -0.667 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-D15-DIN
PYBE20-Q48-S3-DIN 18~75 16.5 3.3 5 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-S3-DIN
PYBE20-Q48-S5-DIN 18~75 20 5 4 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-S5-DIN
PYBE20-Q48-S9-DIN 18~75 20 9 2.222 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-S9-DIN
PYBE20-Q48-S12-DIN 18~75 20 12 1.667 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-S12-DIN
PYBE20-Q48-S15-DIN 18~75 20 15 1.333 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-S15-DIN
PYBE20-Q48-S24-DIN 18~75 20 24 0.834 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-S24-DIN
PYBE20-Q48-D5-DIN 18~75 20 5/ -5 2/ -2 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-D5-DIN
PYBE20-Q48-D12-DIN 18~75 20 12/ -12 0.834/ -0.834 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-D12-DIN
PYBE20-Q48-D15-DIN 18~75 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-D15-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink