本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。
建议替代产品
产品表
所有型号
PYBE20是一系列20 W高效率隔离式DC-DC转换器,采用行业标准2 x 1英寸(51 x 25毫米)封装。该系列产品支持4:1输入范围和单双稳压输出,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。这些封装元件均具有-40至+ 85°C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。
20W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
20W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, DIN导轨 , 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
50W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
200W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
5W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
150W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
100W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
15W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, DIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器