PYBE20-T是一系列20 W高效率隔离式DC-DC转换器,置于紧凑型底架安装套件内,便于安装。该系列产品支持4:1输入范围和单双稳压输出,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。这些封装元件均具有-40至+ 85°C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYBE20-Q24-S3-T | 9~36 | 16.5 | 3.3 | 5 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S5-T | 9~36 | 20 | 5 | 4 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S9-T | 9~36 | 20 | 9 | 2.222 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S12-T | 9~36 | 20 | 12 | 1.667 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S15-T | 9~36 | 20 | 15 | 1.333 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S24-T | 9~36 | 20 | 24 | 0.834 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D5-T | 9~36 | 20 | 5/ -5 | 2/ -2 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D9-T | 9~36 | 20 | 9/ -9 | 1.111/ -1.111 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D12-T | 9~36 | 20 | 12/ -12 | 0.834/ -0.834 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D15-T | 9~36 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 | UL/cUL |
PYBE20-Q48-S3-T | 18~75 | 16.5 | 3.3 | 5 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S5-T | 18~75 | 20 | 5 | 4 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S9-T | 18~75 | 20 | 9 | 2.222 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S12-T | 18~75 | 20 | 12 | 1.667 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S15-T | 18~75 | 20 | 15 | 1.333 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S24-T | 18~75 | 20 | 24 | 0.834 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-D5-T | 18~75 | 20 | 5/ -5 | 2/ -2 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-D12-T | 18~75 | 20 | 12/ -12 | 0.834/ -0.834 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-D15-T | 18~75 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 | CE, UL/cUL |