PYBE30-T是一系列30 W高效率隔离式DC-DC转换器,置于紧凑型底架安装套件内,便于安装。该系列产品支持4:1输入范围和单双稳压输出,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。这些封装元件均具有-40至+ 85°C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYBE30-Q24-S3-T | 9~36 | 19.8 | 3.3 | 6 | UL/cUL |
PYBE30-Q24-S5-T | 9~36 | 30 | 5 | 6 | UL/cUL |
PYBE30-Q24-S9-T | 9~36 | 30 | 9 | 3.333 | UL/cUL |
PYBE30-Q24-S12-T | 9~36 | 30 | 12 | 2.5 | UL/cUL |
PYBE30-Q24-S15-T | 9~36 | 30 | 15 | 2 | UL/cUL |
PYBE30-Q24-S24-T | 9~36 | 30 | 24 | 1.25 | UL/cUL |
PYBE30-Q24-D5-T | 9~36 | 30 | 5/ -5 | 3/ -3 | -- |
PYBE30-Q24-D12-T | 9~36 | 30 | 12/ -12 | 1.25/ -1.25 | -- |
PYBE30-Q24-D15-T | 9~36 | 30 | 15/ -15 | 1/ -1 | -- |
PYBE30-Q24-D24-T | 9~36 | 30 | 24/ -24 | 0.625/ -0.625 | -- |
PYBE30-Q48-S3-T | 18~75 | 19.8 | 3.3 | 6 | UL/cUL, CE, UKCA |
PYBE30-Q48-S5-T | 18~75 | 30 | 5 | 6 | UL/cUL, CE, UKCA |
PYBE30-Q48-S12-T | 18~75 | 30 | 12 | 2.5 | UL/cUL, CE, UKCA |
PYBE30-Q48-S15-T | 18~75 | 30 | 15 | 2 | UL/cUL, CE, UKCA |
PYBE30-Q48-S24-T | 18~75 | 30 | 24 | 1.25 | CE, UL/cUL, UKCA |
PYBE30-Q48-D5-T | 18~75 | 30 | 5/ -5 | 3/ -3 | CE, UKCA |
PYBE30-Q48-D12-T | 18~75 | 30 | 12/ -12 | 1.25/ -1.25 | CE, UKCA |
PYBE30-Q48-D15-T | 18~75 | 30 | 15/ -15 | 1/ -1 | CE, UKCA |