NRND

PYBE30-T系列

底架安装隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PYBE30-T系列
PYBE30-T系列其他图片
PYBE30-T系列,带散热片

概述

  • 30W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 紧凑型底架安装套件
  • 效率高达90%
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

PYBE30-T是一系列30 W高效率隔离式DC-DC转换器,置于紧凑型底架安装套件内,便于安装。该系列产品支持4:1输入范围和单双稳压输出,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。这些封装元件均具有-40至+ 85°C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 0.84
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 21.2
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PYBE30-Q24-S3-T 9~36 19.8 3.3 6 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S3-T
PYBE30-Q24-S5-T 9~36 30 5 6 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S5-T
PYBE30-Q24-S9-T 9~36 30 9 3.333 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S9-T
PYBE30-Q24-S12-T 9~36 30 12 2.5 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S12-T
PYBE30-Q24-S15-T 9~36 30 15 2 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S15-T
PYBE30-Q24-S24-T 9~36 30 24 1.25 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S24-T
PYBE30-Q24-D5-T 9~36 30 5/ -5 3/ -3 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-D5-T
PYBE30-Q24-D12-T 9~36 30 12/ -12 1.25/ -1.25 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-D12-T
PYBE30-Q24-D15-T 9~36 30 15/ -15 1/ -1 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-D15-T
PYBE30-Q24-D24-T 9~36 30 24/ -24 0.625/ -0.625 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-D24-T
PYBE30-Q48-S3-T 18~75 19.8 3.3 6 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-S3-T
PYBE30-Q48-S5-T 18~75 30 5 6 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-S5-T
PYBE30-Q48-S12-T 18~75 30 12 2.5 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-S12-T
PYBE30-Q48-S15-T 18~75 30 15 2 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-S15-T
PYBE30-Q48-S24-T 18~75 30 24 1.25 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-S24-T
PYBE30-Q48-D5-T 18~75 30 5/ -5 3/ -3 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-D5-T
PYBE30-Q48-D12-T 18~75 30 12/ -12 1.25/ -1.25 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-D12-T
PYBE30-Q48-D15-T 18~75 30 15/ -15 1/ -1 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-D15-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink