NRND

PYBJ15-OD系列

14引脚DIP隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PYBJ15-OD系列
PYBJ15-OD系列
PYBJ15-OD系列 - 其他视图

概述

  • 15W
  • 单稳压输出
  • 4:1输入范围
  • 效率高达89%

安全与合规

  • 安全审批 - CE

文档

说明

输出15 W实续功率的PYBJ15-OD系列是一系列隔离式DC-DC转换器,采用开放式框架、14针DIP封装。这些低型面模块拥有4:1的输入电压范围并提供高达89%的能效。该系列拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 保护
     
    过流、过压、短路
  • 尺寸(mm)
     
    38.70 x 27.20 x 5.80
    (12和15 Vdc型号)
  • 尺寸(mm)
     
    38.70 x 27.20 x 6.20
    (3.3和5 Vdc型号)

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PYBJ15-Q24-S3-OD 9~36 14.85 3.3 4.5 -- 3D 模型 PCB封装 --
PYBJ15-Q24-S5-OD 9~36 15 5 3 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ15-Q24-S5-OD
PYBJ15-Q24-S12-OD 9~36 15 12 1.25 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ15-Q24-S12-OD
PYBJ15-Q24-S15-OD 9~36 15 15 1 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ15-Q24-S15-OD
PYBJ15-Q48-S3-OD 18~75 14.85 3.3 4.5 CE 3D 模型 PCB封装 --
PYBJ15-Q48-S5-OD 18~75 15 5 3 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ15-Q48-S5-OD
PYBJ15-Q48-S12-OD 18~75 15 12 1.25 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ15-Q48-S12-OD
PYBJ15-Q48-S15-OD 18~75 15 15 1 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ15-Q48-S15-OD
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink