输出6 W实续功率的PYBJ6-D系列是一系列隔离式DC-DC转换器产品,采用密封的6针DIP封装作为外壳。这些低型面模块拥有2:1的输入电压范围并提供高达86%的能效。该系列拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYBJ6-D12-S5-D | 9~18 | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL |
PYBJ6-D12-S12-D | 9~18 | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL |
PYBJ6-D12-S15-D | 9~18 | 6 | 15 | 0.4 | UL/cUL |
PYBJ6-D24-S3-D | 18~36 | 4.95 | 3.3 | 1.5 | UL/cUL |
PYBJ6-D24-S5-D | 18~36 | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL |
PYBJ6-D24-S12-D | 18~36 | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL |
PYBJ6-D24-S15-D | 18~36 | 6 | 15 | 0.4 | UL/cUL |