该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
0.25W, 1:1输入范围, 双路非稳压输出, 1K Vdc隔离, 0.77 x 0.24 x 0.37英寸(19.56 x 6.10 x 9.40 mm)
30W, 4:1输入范围, 单路/双路/三路稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
1 W, 2:1输入范围, 双稳压输出, 1.5K Vdc隔离式
2W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 1K Vdc隔离
200W, 单路输出, PFC, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
200W, 单路输出, U型安装盒, PFC, 6.81x3.82x1.50