停产

VAT0.25-SMT系列

0.25W, 1:1输入范围, 双路非稳压输出, 10针SMT, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A)
VAT0.25-S5-D3.3-SMT 4.5~5.5 0.25 3.3/ -3.3 0.04/ 0.04
VAT0.25-S5-D5-SMT 4.5~5.5 0.25 5/ -5 0.03/ 0.03
VAT0.25-S5-D9-SMT 4.5~5.5 0.25 9/ -9 0.01/ 0.01
VAT0.25-S5-D12-SMT 4.5~5.5 0.25 12/ -12 0.011/ 0.11
VAT0.25-S5-D15-SMT 4.5~5.5 0.25 15/ -15 0.01/ 0.01
VAT0.25-S12-D5-SMT 10.8~13.2 0.25 5/ -5 0.03/ 0.03
VAT0.25-S12-D9-SMT 10.8~13.2 0.25 9/ -9 0.01/ 0.01
VAT0.25-S12-D12-SMT 10.8~13.2 0.25 12/ -12 0.011/ 0.11
VAT0.25-S12-D15-SMT 10.8~13.2 0.25 15/ -15 0.01/ 0.01
VAT0.25-S24-D5-SMT 21.6~26.4 0.25 5/ -5 0.03/ 0.03
VAT0.25-S24-D9-SMT 21.6~26.4 0.25 9/ -9 0.01/ 0.01
VAT0.25-S24-D12-SMT 21.6~26.4 0.25 12/ -12 0.011/ 0.11
VAT0.25-S24-D15-SMT 21.6~26.4 0.25 15/ -15 0.01/ 0.01
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web