NRND

V78-2000系列

3引脚SIP非隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

V78-2000系列
V78-2000其他视图

概述

  • 2A
  • 2 ~ 6 V 直流输出选项
  • 18 V 直流最大输入电压
  • -40到+85°C温度范围
  • 与LM78XX线性稳压器兼容的针脚
  • 广泛的输入电压范围
  • 低纹波和噪音
  • 效率高达95%
  • UL94-V0封装资料

安全与合规

文档

说明

紧凑型V78-2000非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为线性稳压器提供高性能的选择。利用开关技术,该系列兼容TO-220封装LM78XX型号的稳压器。与线性稳压器不同,V78DC开关式稳压器无需散热片,因此非常适合板空间不足且注重能效的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.69 x 0.45 x 0.35
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    17.5 x 11.5 x 9
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
V7802-2000 4.75~18 5 2.5 2 库存盘点V7802-2000
V7803-2000 4.75~18 6.5 3.3 2 库存盘点V7803-2000
V7805-2000 7~18 10 5 2 库存盘点V7805-2000
V7806-2000 8.5~18 13 6.5 2 库存盘点V7806-2000
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web