有源

VAWQ6系列

24引脚DIP隔离式DC-DC转换器

概述

  • 单/双路稳压输出
  • 4:1输入范围
  • 行业标准24针DIP封装

安全与合规

文档

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.25 x 0.8 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    31.75 x 20.32 x 10.16

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VAWQ6-Q24-S3R3H 9~36 3.3 3.3 1 3D 模型 库存盘点VAWQ6-Q24-S3R3H 样品索取 请求报价
VAWQ6-Q24-S5H 9~36 5 5 1 3D 模型 库存盘点VAWQ6-Q24-S5H 样品索取 请求报价
VAWQ6-Q24-S12H 9~36 5.6 12 0.47 3D 模型 库存盘点VAWQ6-Q24-S12H 样品索取 请求报价
VAWQ6-Q24-S15H 9~36 6 15 0.4 3D 模型 库存盘点VAWQ6-Q24-S15H 样品索取 请求报价
VAWQ6-Q24-D5H 9~36 6 5/ -5 0.5/ 0.5 3D 模型 库存盘点VAWQ6-Q24-D5H 样品索取 请求报价
VAWQ6-Q24-D12H 9~36 6 12/ -12 0.23/ 0.23 3D 模型 库存盘点VAWQ6-Q24-D12H 样品索取 请求报价
VAWQ6-Q24-D15H 9~36 6 15/ -15 0.19/ 0.19 3D 模型 库存盘点VAWQ6-Q24-D15H 样品索取 请求报价
VAWQ6-Q48-S3R3H 18~72 3.3 3.3 1 3D 模型 库存盘点VAWQ6-Q48-S3R3H 样品索取 请求报价
VAWQ6-Q48-S5H 18~72 5 5 1 3D 模型 库存盘点VAWQ6-Q48-S5H 样品索取 请求报价
VAWQ6-Q48-S12H 18~72 5.6 12 0.47 3D 模型 库存盘点VAWQ6-Q48-S12H 样品索取 请求报价
VAWQ6-Q48-S15H 18~72 6 15 0.4 3D 模型 库存盘点VAWQ6-Q48-S15H 样品索取 请求报价
VAWQ6-Q48-D5H 18~72 6 5/ -5 0.5/ 0.5 3D 模型 库存盘点VAWQ6-Q48-D5H 样品索取 请求报价
VAWQ6-Q48-D12H 18~72 6 12/ -12 0.23/ 0.23 3D 模型 库存盘点VAWQ6-Q48-D12H 样品索取 请求报价
VAWQ6-Q48-D15H 18~72 6 15/ -15 0.19/ 0.19 3D 模型 库存盘点VAWQ6-Q48-D15H 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink