VBED15-D24系列

18~36Vdc输入范围, 15W, 单路/双路输出

概述

安全与合规

文档

规格

  • 封装类型
     
    DIP
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 10.16

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 报价请求(RFQ)
VBED15-D24-S12 18~36 15 12 1.25 --
VBED15-D24-D5 18~36 15 5/ -5 1.5/ 1.5 请求报价
VBED15-D24-D12 18~36 15 12/ -12 0.63/ 0.63 请求报价
VBED15-D24-D15 18~36 15 15/ -15 0.5/ 0.5 请求报价
*已停产型号 建议替代产品
VBED15-D24-S12 无直接更换
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web