型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | |
---|---|---|---|---|---|
VBED15-D24-S5 | 18~36 | 15 | 5 | 3 | |
VBED15-D24-D5 | 18~36 | 15 | 5/ -5 | 1.5/ 1.5 | |
VBED15-D24-D12 | 18~36 | 15 | 12/ -12 | 0.63/ 0.63 | |
VBED15-D24-D15 | 18~36 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ 0.5 | |
*已停产型号 | 建议替代产品 | ||||
VBED15-D24-S5 | 无直接更换 |