停产

VBSD2-DIP系列

2W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 14针DIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准
VBSD2-S5-S5-DIP 4.5~5.5 2 5 0.4 UL/cUL
VBSD2-S5-S9-DIP 4.5~5.5 2 9 0.22 UL/cUL
VBSD2-S5-S12-DIP 4.5~5.5 2 12 0.17 UL/cUL
VBSD2-S5-S15-DIP 4.5~5.5 2 15 0.13 UL/cUL
VBSD2-S12-S5-DIP 10.8~13.2 2 5 0.4 UL/cUL
VBSD2-S12-S9-DIP 10.8~13.2 2 9 0.22 UL/cUL
VBSD2-S12-S12-DIP 10.8~13.2 2 12 0.17 UL/cUL
VBSD2-S12-S15-DIP 10.8~13.2 2 15 0.13 UL/cUL
VBSD2-S24-S5-DIP 21.6~26.4 2 5 0.4 UL/cUL
VBSD2-S24-S9-DIP 21.6~26.4 2 9 0.22 UL/cUL
VBSD2-S24-S12-DIP 21.6~26.4 2 12 0.17 UL/cUL
VBSD2-S24-S15-DIP 21.6~26.4 2 15 0.13 UL/cUL
VBSD2-S24-S24-DIP 21.6~26.4 2 24 0.08 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web