有源

VCD40系列

2" x 2" (51 x 51 mm)DIP隔离式DC-DC转换器

概述

  • 40W
  • 2:1输入范围
  • 单路/双路/三路稳压输出

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368

文档

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 2 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 50.8 x 10.16
  • 保护
     
    过热、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VCD40-D12-S2R5 9~18 25 2.5 10 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D12-S3R3 9~18 33 3.3 10 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D12-S5 9~18 40 5 8 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D12-S12 9~18 40 12 3.333 3D 模型 PCB封装 库存盘点VCD40-D12-S12 -- 请求报价
VCD40-D12-S15 9~18 40 15 2.666 3D 模型 PCB封装 -- -- 请求报价
VCD40-D12-D12 9~18 40 12/ -12 1.8/ -1.8 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D12-D15 9~18 40 15/ -15 1.4/ -1.4 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D12-T312 9~18 29.4 3.3/ 12/ -12 6/ 0.4/ -0.4 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D12-T315 9~18 40 3.3/ 15/ -15 6/ 0.3/ -0.3 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D12-T512 9~18 40 5/ 12/ -12 6/ 0.4/ -0.4 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D12-T515 9~18 40 5/ 15/ -15 6/ 0.3/ -0.3 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D24-S3R3 18~36 26.4 3.3 8 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D24-S5 18~36 40 5 8 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D24-S12 18~36 40 12 3.333 3D 模型 PCB封装 -- -- 请求报价
VCD40-D24-S15 18~36 40 15 2.666 3D 模型 PCB封装 -- -- 请求报价
VCD40-D24-D12 18~36 40 12/ -12 1.8/ -1.8 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D24-D15 18~36 40 15/ -15 1.4/ -1.4 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D24-T312 18~36 29.4 3.3/ 12/ -12 6/ 0.4/ -0.4 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D24-T315 18~36 40 3.3/ 15/ -15 6/ 0.3/ -0.3 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D24-T512 18~36 40 5/ 12/ -12 6/ 0.4/ -0.4 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D24-T515 18~36 40 5/ 15/ -15 6/ 0.3/ -0.3 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D48-S3R3 36~75 26.4 3.3 8 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D48-S5 36~75 40 5 8 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D48-S12 36~75 40 12 3.333 3D 模型 PCB封装 -- -- 请求报价
VCD40-D48-S15 36~75 40 15 2.666 3D 模型 PCB封装 -- -- 请求报价
VCD40-D48-D12 36~75 40 12/ -12 1.8/ -1.8 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D48-D15 36~75 40 15/ -15 1.4/ -1.4 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D48-T312 36~75 29.4 3.3/ 12/ -12 6/ 0.4/ -0.4 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D48-T315 36~75 40 3.3/ 15/ -15 6/ 0.3/ -0.3 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D48-T512 36~75 40 5/ 12/ -12 6/ 0.4/ -0.4 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VCD40-D48-T515 36~75 40 5/ 15/ -15 6/ 0.3/ -0.3 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web