停产

VEQ15-Q24系列

9~36Vdc输入范围, 15W, 单路/双路/三路输出

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 封装类型
     
    DIP
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.56 x 3 x 0.83
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    65.02 x 76.2 x 21.08

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A)
VEQ15-Q24-S5 9~36 15 5 3
VEQ15-Q24-S12 9~36 15 12 1.25
VEQ15-Q24-S15 9~36 15 15 1
VEQ15-Q24-D12 9~36 15 12/ -12 0.63/ 0.63
VEQ15-Q24-D15 9~36 15 15/ -15 0.5/ 0.5
VEQ15-Q24-T512 9~36 15 5/ 12 1.5
VEQ15-Q24-T515 9~36 15 5/ 15 1.5
VEQ15-Q24-T5125 9~36 15 5/ 12 1.5
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web