型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
VEQ15-Q48-S5 | 18~72 | 15 | 5 | 3 |
VEQ15-Q48-S12 | 18~72 | 15 | 12 | 1.25 |
VEQ15-Q48-S15 | 18~72 | 15 | 15 | 1 |
VEQ15-Q48-D12 | 18~72 | 15 | 12/ -12 | 0.63/ 0.63 |
VEQ15-Q48-D15 | 18~72 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ 0.5 |
VEQ15-Q48-T512 | 18~72 | 15 | 5/ 12 | 1.5 |
VEQ15-Q48-T515 | 18~72 | 15 | 5/ 15 | 1.5 |
VEQ15-Q48-T5125 | 18~72 | 15 | 5/ 12 | 1.5 |