VFB400W系列是高密度的全砖型DC-DC转换器,提供完全密封的安装盒。这些大功率的DC-DC转换器提供4:1的超宽输出范围,独具特性,非常适合板空间有限,且必须精确调节大幅波动电压的大功率应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
VFB400W-Q24-S5 | 9~36 | 400 | 5 | 80 |
VFB400W-Q24-S12 | 9~36 | 400 | 12 | 33.3 |
VFB400W-Q24-S24 | 9~36 | 400 | 24 | 16.7 |
VFB400W-Q24-S28 | 9~36 | 400 | 28 | 14.3 |
VFB400W-Q24-S48 | 9~36 | 400 | 48 | 8.3 |
VFB400W-Q48-S5 | 18~75 | 400 | 5 | 80 |
VFB400W-Q48-S12 | 18~75 | 400 | 12 | 33.3 |
VFB400W-Q48-S24 | 18~75 | 400 | 24 | 16.7 |
VFB400W-Q48-S28 | 18~75 | 400 | 28 | 14.3 |
VFB400W-Q48-S48 | 18~75 | 400 | 48 | 8.3 |