有源

VFB400W系列

全砖型隔离式DC-DC转换器

VFB400W系列
VFB400W其他视图

概述

  • 400W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 行业标准全砖型封装
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • 遥感
  • 负载分配能力
  • 效率高达90%

安全与合规

  • 安全标准 - 60950

文档

说明

VFB400W系列是高密度的全砖型DC-DC转换器,提供完全密封的安装盒。这些大功率的DC-DC转换器提供4:1的超宽输出范围,独具特性,非常适合板空间有限,且必须精确调节大幅波动电压的大功率应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.6 x 2.4 x 0.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    116.8 x 61 x 12.7
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VFB400W-Q24-S5 9~36 400 5 80 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VFB400W-Q24-S12 9~36 400 12 33.3 3D 模型 PCB封装 库存盘点VFB400W-Q24-S12 样品索取 请求报价
VFB400W-Q24-S24 9~36 400 24 16.7 3D 模型 PCB封装 库存盘点VFB400W-Q24-S24 样品索取 请求报价
VFB400W-Q24-S28 9~36 400 28 14.3 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VFB400W-Q24-S48 9~36 400 48 8.3 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VFB400W-Q48-S5 18~75 400 5 80 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VFB400W-Q48-S12 18~75 400 12 33.3 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VFB400W-Q48-S24 18~75 400 24 16.7 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VFB400W-Q48-S28 18~75 400 28 14.3 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VFB400W-Q48-S48 18~75 400 48 8.3 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web