型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
VFB600-D24-S12 | 18~36 | 600 | 12 | 50 | UL/cUL |
VFB600-D24-S24 | 18~36 | 600 | 24 | 25 | UL/cUL |
VFB600-D24-S28 | 18~36 | 600 | 28 | 21.5 | UL/cUL |
VFB600-D24-S32 | 18~36 | 600 | 32 | 19 | UL/cUL |
VFB600-D24-S48 | 18~36 | 600 | 48 | 12.5 | UL/cUL |
VFB600-D48-S12 | 36~75 | 600 | 12 | 50 | UL/cUL |
VFB600-D48-S24 | 36~75 | 600 | 24 | 25 | UL/cUL |
VFB600-D48-S28 | 36~75 | 700 | 28 | 25 | UL/cUL |
VFB600-D48-S32 | 36~75 | 600 | 32 | 19 | UL/cUL |
VFB600-D48-S48 | 36~75 | 600 | 48 | 12.5 | UL/cUL |