VFK600-DIN系列是高能效隔离式DC-DC转换器,采用坚固的DIN导轨套件,易于在控制柜中安装。有了铝散热片,该元件仅需极少气流即可在更高温度下工作。这些DC-DC转换器具备负载分配能力,能效高达92%,非常适合优先考虑可靠性能和低能耗的高功率工业应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
VFK600-D24-S12-DIN | 18~36 | 600 | 12 | 50 |
VFK600-D24-S24-DIN | 18~36 | 600 | 24 | 25 |
VFK600-D24-S28-DIN | 18~36 | 600 | 28 | 21.5 |
VFK600-D24-S32-DIN | 18~36 | 600 | 32 | 19 |
VFK600-D24-S48-DIN | 18~36 | 600 | 48 | 12.5 |
VFK600-D48-S12-DIN | 36~75 | 600 | 12 | 50 |
VFK600-D48-S24-DIN | 36~75 | 600 | 24 | 25 |
VFK600-D48-S28-DIN | 36~75 | 700 | 28 | 25 |
VFK600-D48-S32-DIN | 36~75 | 600 | 32 | 19 |
VFK600-D48-S48-DIN | 36~75 | 600 | 48 | 12.5 |