产品表
所有型号
600W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 全砖型, 负载分担, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
50W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 1/4砖, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
75W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 1/2砖, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
1A输出电流, 6~36直流电压输入, 3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器
550W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
100W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源