有源

VHB350系列

1/2砖型隔离式DC-DC转换器

VHB350系列
VHB350其他视图

概述

  • 350W
  • 2:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 行业标准半砖型封装
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • 遥感
  • 效率高达92.5%

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

VHB350系列是行业标准半砖型DC-DC转换器,采用坚固的铝合金外壳封装。这些高功率DC-DC转换器的能效高达92.5%,非常适合板空间有限且关注能耗的低电压总线应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.28 x 2.4 x 0.52
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    57.9 x 61 x 13.2
  • 保护
     
    过压、短路

选项

  • 负逻辑开/关控制

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VHB350-D24-S3R3 18~36 231 3.3 70 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB350-D24-S3R3 样品索取 请求报价
VHB350-D24-S5 18~36 350 5 70 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB350-D24-S5 样品索取 请求报价
VHB350-D24-S12 18~36 350 12 29.2 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB350-D24-S12 样品索取 请求报价
VHB350-D24-S24 18~36 350 24 14.6 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB350-D24-S24 样品索取 请求报价
VHB350-D24-S28 18~36 350 28 12.5 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB350-D24-S28 样品索取 请求报价
VHB350-D48-S3R3 36~75 231 3.3 70 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB350-D48-S3R3 样品索取 请求报价
VHB350-D48-S5 36~75 350 5 70 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB350-D48-S5 样品索取 请求报价
VHB350-D48-S12 36~75 350 12 29.2 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB350-D48-S12 样品索取 请求报价
VHB350-D48-S24 36~75 350 24 14.6 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB350-D48-S24 样品索取 请求报价
VHB350-D48-S28 36~75 350 28 12.5 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB350-D48-S28 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink