型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
VHB350-D24-S3R3 | 18~36 | 231 | 3.3 | 70 | CE, UKCA |
VHB350-D24-S5 | 18~36 | 350 | 5 | 70 | CE, UKCA |
VHB350-D24-S12 | 18~36 | 350 | 12 | 29.2 | CE, UKCA |
VHB350-D24-S24 | 18~36 | 350 | 24 | 14.6 | CE, UKCA |
VHB350-D24-S28 | 18~36 | 350 | 28 | 12.5 | CE, UKCA |
VHB350-D48-S3R3 | 36~75 | 231 | 3.3 | 70 | CE, UKCA |
VHB350-D48-S5 | 36~75 | 350 | 5 | 70 | CE, UKCA |
VHB350-D48-S12 | 36~75 | 350 | 12 | 29.2 | CE, UKCA |
VHB350-D48-S24 | 36~75 | 350 | 24 | 14.6 | CE, UKCA |
VHB350-D48-S28 | 36~75 | 350 | 28 | 12.5 | CE, UKCA |