有源

VHK50W-DIN系列

DIN导轨隔离式DC-DC转换器

概述

  • 50W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 坚固的金属外壳,配集成式散热片
  • 远程开/关控制、输出微调、遥感

安全与合规

文档

说明

VHK50W-DIN系列是高能效隔离式DC-DC转换器,采用坚固的DIN导轨封装,易于在控制柜中安装。该系列产品支持4:1输入范围,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。所有元件均标配集成式散热片,有助于改善热性能,适用于极具挑战性的工业环境。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIN导轨
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.23 x 4.01 x 2.07
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    107.5 x 101.8 x 52.6
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

选项

  • 负逻辑开/关控制

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VHK50W-Q24-S3R3-DIN 9~36 33 3.3 10 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q24-S3R3-DIN 样品索取 请求报价
VHK50W-Q24-S5-DIN 9~36 50 5 10 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q24-S5-DIN 样品索取 请求报价
VHK50W-Q24-S12-DIN 9~36 50 12 4.16 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q24-S12-DIN 样品索取 请求报价
VHK50W-Q24-S15-DIN 9~36 50 15 3.33 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q24-S15-DIN 样品索取 请求报价
VHK50W-Q24-S24-DIN 9~36 50 24 2.08 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q24-S24-DIN 样品索取 请求报价
VHK50W-Q24-S28-DIN 9~36 50 28 1.78 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q24-S28-DIN 样品索取 请求报价
VHK50W-Q24-S48-DIN 9~36 50 48 1.04 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VHK50W-Q48-S3R3-DIN 18~75 33 3.3 10 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VHK50W-Q48-S5-DIN 18~75 50 5 10 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q48-S5-DIN 样品索取 请求报价
VHK50W-Q48-S12-DIN 18~75 50 12 4.16 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q48-S12-DIN 样品索取 请求报价
VHK50W-Q48-S15-DIN 18~75 50 15 3.33 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VHK50W-Q48-S24-DIN 18~75 50 24 2.08 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q48-S24-DIN 样品索取 请求报价
VHK50W-Q48-S28-DIN 18~75 50 28 1.78 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VHK50W-Q48-S48-DIN 18~75 50 48 1.04 3D 模型 -- 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink