切换导航栏
切换导航栏
产品
外置AC-DC
桌面式
壁式插座
定制适配器
内部AC-DC
板上安装
底架安装
DIN导轨
DC-DC转换器
隔离式
非隔离式
切换导航栏
资源
CAD模型库
参数搜索
电源常见问题解答
质量中心
资源库
切换导航栏
公司
关于我们
联系我们
COVID-19信息
分销商库存
查找代表
新闻直播间
博客
0
0
ENGLISH
日本語
DE
简体中文
切换语言选项
English
日本語
Deutsch
简体中文
日本語
Deutsch
简体中文
English
DC-DC转换器
隔离式
有源
VHK75W-DIN系列
有源
DIN导轨隔离式DC-DC转换器
产品表
所有型号
概述
75W
4:1输入范围
单稳压输出
坚固的金属外壳,配集成式散热片
远程开/关控制
输出微调
遥感
安全与合规
文档
RoHS和REACH
说明书
说明
VHK75W-DIN系列是高能效隔离式
DC-DC转换器
,采用坚固的DIN导轨封装,易于在控制柜中安装。该系列产品支持4:1输入范围,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。所有元件均标配集成式散热片,有助于改善热性能,适用于极具挑战性的工业环境。
规格
稳压
是
封装类型
DIN导轨
隔离式(Vdc)
1500
尺寸:长x宽x高 (英寸)
4.23 x 4.01 x 2.07
尺寸:长x宽x高 (毫米)
107.5 x 101.8 x 52.6
保护
过流、过热、过压、短路
选项
负逻辑开/关控制
所有型号
型号
输入电压 (Vdc)
功率 (W)
输出电压 (Vdc)
输出电流 (A)
3D
模型
库存
盘点
样品
索取
报价
请求
(RFQ)
VHK75W-Q24-S3R3-DIN
9~36
50
3.3
15
VHK75W-Q24-S5-DIN
9~36
75
5
15
VHK75W-Q24-S12-DIN
9~36
75
12
6.25
VHK75W-Q24-S15-DIN
9~36
75
15
5
--
VHK75W-Q24-S24-DIN
9~36
75
24
3.12
VHK75W-Q24-S48-DIN
9~36
75
48
1.56
--
VHK75W-Q48-S3R3-DIN
18~75
50
3.3
15
--
VHK75W-Q48-S5-DIN
18~75
75
5
15
--
VHK75W-Q48-S12-DIN
18~75
75
12
6.25
VHK75W-Q48-S15-DIN
18~75
75
15
5
--
VHK75W-Q48-S24-DIN
18~75
75
24
3.12
--
VHK75W-Q48-S48-DIN
18~75
75
48
1.56
--
NEWS AND RESOURCES
hero-arrow_left
How to Select a Dc-Dc Converter
Blog Post
hero-arrow_right
Powered by GlobalLink Web