有源

VQB100R系列

1/4砖型隔离式DC-DC转换器

VQB100R系列
VQB100R系列其他视图

概述

  • 100W
  • 3:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 专为铁路应用而设计
  • 行业标准1/4 砖型模块电源
  • 远程开/关控制、输出微调、遥感
  • 附带外部滤波器,符合EN 50155标准
  • 效率高达92%

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

VQB100R系列是行业标准1/4砖型DC-DC转换器,采用坚固的印刷电路板安装盒。VQB100R符合EN 50155标准规范,输入范围在66~160 Vdc之间,能完全满足铁路应用中的功率转换要求。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    2250
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.28 x 1.45 x 0.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    57.9 x 36.8 x 12.7
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VQB100R-T110-S12 66~160 100 12 8.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQB100R-T110-S12 样品索取 请求报价
VQB100R-T110-S24 66~160 100 24 4.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQB100R-T110-S24 样品索取 请求报价
VQB100R-T110-S5 66~160 100 5 20 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQB100R-T110-S5 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web