有源

VQB75W系列

1/4砖型隔离式DC-DC转换器

VQB75W系列
VQB75W系列其他视图

概述

  • 75W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 行业标准1/4 砖型模块电源
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • 遥感
  • 效率高达87%

安全与合规

文档

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.28 x 1.45 x 0.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    57.91 x 36.83 x 12.7
  • 保护
     
    过流、过压、短路

选项

  • 负逻辑开/关控制

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电流 (A) 输出电压 (Vdc) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VQB75W-Q24-S3R3 9~36 40 12 3.3 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VQB75W-Q24-S5 9~36 60 12 5 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VQB75W-Q24-S12 9~36 75 6.25 12 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VQB75W-Q24-S15 9~36 75 5 15 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VQB75W-Q24-S24 9~36 75 3.12 24 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQB75W-Q24-S24 样品索取 请求报价
VQB75W-Q48-S3R3 18~75 40 12 3.3 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VQB75W-Q48-S5 18~75 60 12 5 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VQB75W-Q48-S12 18~75 75 6.25 12 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VQB75W-Q48-S15 18~75 75 5 15 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VQB75W-Q48-S24 18~75 75 3.12 24 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQB75W-Q48-S24 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web