型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
VQE50W-Q24-S3R3 | 9~36 | 33 | 3.3 | 10 |
VQE50W-Q24-S5 | 9~36 | 50 | 5 | 10 |
VQE50W-Q24-S12 | 9~36 | 50 | 12 | 4.16 |
VQE50W-Q24-S15 | 9~36 | 50 | 15 | 3.33 |
VQE50W-Q24-S24 | 9~36 | 50 | 24 | 2.08 |
VQE50W-Q24-S48 | 9~36 | 50 | 48 | 1.04 |
VQE50W-Q48-S3R3 | 18~75 | 33 | 3.3 | 10 |
VQE50W-Q48-S5 | 18~75 | 50 | 5 | 10 |
VQE50W-Q48-S12 | 18~75 | 50 | 12 | 4.16 |
VQE50W-Q48-S15 | 18~75 | 50 | 15 | 3.33 |
VQE50W-Q48-S24 | 18~75 | 50 | 24 | 2.08 |
VQE50W-Q48-S48 | 18~75 | 50 | 48 | 1.04 |