停产

VWRBT2-SMT系列

2W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 16针SMT, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
VWRBT2-D12-S3.3-SMT 9~18 2 3.3 0.5 --
VWRBT2-D12-S5-SMT 9~18 2 5 0.4 库存盘点VWRBT2-D12-S5-SMT
VWRBT2-D12-S9-SMT 9~18 2 9 0.22 --
VWRBT2-D12-S12-SMT 9~18 2 12 0.17 库存盘点VWRBT2-D12-S12-SMT
VWRBT2-D12-S15-SMT 9~18 2 15 0.13 库存盘点VWRBT2-D12-S15-SMT
VWRBT2-D24-S3.3-SMT 18~36 2 3.3 0.5 --
VWRBT2-D24-S5-SMT 18~36 2 5 0.4 库存盘点VWRBT2-D24-S5-SMT
VWRBT2-D24-S9-SMT 18~36 2 9 0.22 --
VWRBT2-D24-S12-SMT 18~36 2 12 0.17 库存盘点VWRBT2-D24-S12-SMT
VWRBT2-D24-S15-SMT 18~36 2 15 0.13 库存盘点VWRBT2-D24-S15-SMT
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web