停产

VYB15W-T系列

15W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

选项

  • 散热片

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
VYB15W-Q24-S3-T 9~36 13.2 3.3 4 库存盘点VYB15W-Q24-S3-T
VYB15W-Q24-S5-T 9~36 15 5 3 库存盘点VYB15W-Q24-S5-T
VYB15W-Q24-S12-T 9~36 15 12 1.25 库存盘点VYB15W-Q24-S12-T
VYB15W-Q24-S15-T 9~36 15 15 1 库存盘点VYB15W-Q24-S15-T
VYB15W-Q24-D5-T 9~36 15 5/ -5 1.5/ 1.5 库存盘点VYB15W-Q24-D5-T
VYB15W-Q24-D12-T 9~36 15 12/ -12 0.625/ 0.625 库存盘点VYB15W-Q24-D12-T
VYB15W-Q24-D15-T 9~36 15 15/ -15 0.5/ 0.5 库存盘点VYB15W-Q24-D15-T
VYB15W-Q48-S3-T 18~75 13.2 3.3 4 库存盘点VYB15W-Q48-S3-T
VYB15W-Q48-S5-T 18~75 15 5 3 库存盘点VYB15W-Q48-S5-T
VYB15W-Q48-S12-T 18~75 15 12 1.25 库存盘点VYB15W-Q48-S12-T
VYB15W-Q48-S15-T 18~75 15 15 1 库存盘点VYB15W-Q48-S15-T
VYB15W-Q48-D5-T 18~75 15 5/ -5 1.5/ 1.5 库存盘点VYB15W-Q48-D5-T
VYB15W-Q48-D12-T 18~75 15 12/ -12 0.625/ 0.625 库存盘点VYB15W-Q48-D12-T
VYB15W-Q48-D15-T 18~75 15 15/ -15 0.5/ 0.5 库存盘点VYB15W-Q48-D15-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web