本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。
建议替代产品
产品表
所有型号
紧凑型P7805-S非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为线性稳压器提供高性能的选择。该系列产品采用开关技术,其占地空间与TO-220封装LM78XX和LM79XX型号稳压器兼容。与线性稳压器不同,P7805-SDC开关式稳压器具有极高能效,无需散热片,因此非常适合板空间不足且注重能效的应用。
1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 7针SIP, 6000Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 7针SIP, 3000Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
1 W, 双路独立输出, 7针SIP, 4200Vdc隔离, IGBT DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 6针SIP, 1500Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
30W, 4:1输入比, 单/双路稳压输出, 底架安装, 1500隔离, DC-DC转换器
30W, 4:1输入比, 单/双路稳压输出, DIN导轨 , 1500隔离, DC-DC转换器