NRND

P783F-S系列

12引脚SIP非隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

P783F-S系列
P783F-S系列其他图片

概述

  • 3A
  • 3 ~ 15 V 直流输出选项
  • 36 V 直流最大输入电压
  • 空载输入电流低至2 mA
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达97%

安全与合规

文档

说明

紧凑型开放框架P783F-S非隔离式DC-DC转换器系列具有3 A的输出电流和低至2 mA的空载输入电流,旨在为线性稳压器提供高性能的替代方案。P783F-SDC开关式稳压器系列具有高达97%的高能效,并且无需散热器,非常适合板空间不足且注重能效最大化的应用,例如工业控制和仪器仪表。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.2 x 0.229 x 0.653
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    30.6 x 5.8 x 16.6
  • 保护
     
    短路

所有型号

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web