紧凑型开放框架P783F-S非隔离式DC-DC转换器系列具有3 A的输出电流和低至2 mA的空载输入电流,旨在为线性稳压器提供高性能的替代方案。P783F-SDC开关式稳压器系列具有高达97%的高能效,并且无需散热器,非常适合板空间不足且注重能效最大化的应用,例如工业控制和仪器仪表。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
P783F-Q24-S3-S | 8~36 | 10 | 3.3 | 3 |
P783F-Q24-S5-S | 8~36 | 15 | 5 | 3 |
P783F-Q24-S6-S | 10~36 | 19.5 | 6.5 | 3 |
P783F-Q24-S9-S | 13~36 | 27 | 9 | 3 |
P783F-Q24-S12-S | 16~36 | 36 | 12 | 3 |
P783F-Q24-S15-S | 19~36 | 45 | 15 | 3 |