超紧凑PXO78-500-M非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为短路保护SMT封装中的线性稳压器提供高性能的替代方案。与线性稳压器不同,表面贴装式PXO78-500-M系列的能效高达95%,且输入和温度的操作范围都很广。该系列非常适合注重电路板空间和能效最大化的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) |
---|---|---|---|---|
PXO7803-500-M-TR | 4.75~36 | 0.5 | 1.65 | 3.3 |
PXO7805-500-M-TR | 6.5~36 | 0.5 | 2.5 | 5 |
PXO7806-500-M-TR | 8~36 | 0.5 | 3.25 | 6.5 |
PXO7809-500-M-TR | 12~36 | 0.5 | 4.5 | 9 |
PXO7812-500-M-TR | 15~36 | 0.5 | 6 | 12 |
PXO7815-500-M-TR | 19~36 | 0.5 | 7.5 | 15 |