停产

V78-1000-SMT系列

10引脚SIP非隔离式DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.6 x 0.327 x 0.285
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    15.24 x 8.3 x 7.25

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
V7801-1000-SMT 4.75~15 1.5 1.5 1 --
V7801A-1000-SMT 4.75~15 1.8 1.8 1 --
V7802-1000-SMT 5~18 2.5 2.5 1 库存盘点V7802-1000-SMT
V7803-1000-SMT 5~18 3.3 3.3 1 库存盘点V7803-1000-SMT
V7805-1000-SMT 7~18 5 5 1 库存盘点V7805-1000-SMT
V7806-1000-SMT 8.5~18 6.5 6.5 1 库存盘点V7806-1000-SMT
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web