该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
库存盘点
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
20W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
20W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
15W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
10W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
15W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
50W, 90 ~ 277 Vac 输入, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC电源