NRND

V78W-500R系列

3引脚SIP非隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

V78W-500R系列
V78W-500R其他视图

概述

  • 0.5A
  • 3 ~ 24 V 直流输出选项
  • 72 V 直流最大输入电压
  • 超宽输入电压范围
  • 高达95%的高效率
  • 无需散热片
  • 与LM78XX和LM79XX线性稳压器兼容的针脚
  • 低纹波和噪音
  • UL94-V0封装资料
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

文档

说明

支持超宽输入范围的紧凑型V78W-500R非隔离式DC-DC转换器系列产品,专为提供线性稳压器的高性能替代解决方案而设计。利用开关技术,该系列兼容TO-220封装LM78XX和LM79XX型号的稳压器。与线性稳压器不同,V78DC开关式稳压器无需散热片,因此非常适合板空间不足且注重能效的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.45 x 0.35 x 0.69
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    11.5 x 9 x 17.5
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
V7803W-500R 9~72 1.65 3.3 0.5 库存盘点V7803W-500R
V7805W-500R 9~72 2.5 5 0.5 库存盘点V7805W-500R
V7806W-500R 9~72 3.25 6.5 0.5 库存盘点V7806W-500R
V7809W-500R 14~72 4.5 9 0.5 库存盘点V7809W-500R
V7812W-500R 17~72 6 12 0.5 库存盘点V7812W-500R
V7815W-500R 20~72 7.5 15 0.5 库存盘点V7815W-500R
V7824W-500R 36~72 7.2 24 0.3 库存盘点V7824W-500R
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web