停产

PYB20系列

2" x 1"(51 x 25 mm)DIP隔离式DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.47
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PYB20-Q24-S3 9~36 20 3.3 5 -- 库存盘点PYB20-Q24-S3
PYB20-Q24-S5 9~36 20 5 4 -- 库存盘点PYB20-Q24-S5
PYB20-Q24-S12 9~36 20 12 1.67 -- 库存盘点PYB20-Q24-S12
PYB20-Q24-S15 9~36 20 15 1.33 -- 库存盘点PYB20-Q24-S15
PYB20-Q24-S24 9~36 20 24 0.83 -- 库存盘点PYB20-Q24-S24
PYB20-Q24-D5 9~36 20 5/ -5 2/ 2 -- 库存盘点PYB20-Q24-D5
PYB20-Q24-D12 9~36 20 12/ -12 0.83/ 0.83 -- 库存盘点PYB20-Q24-D12
PYB20-Q24-D15 9~36 20 15/ -15 0.67/ 0.67 -- 库存盘点PYB20-Q24-D15
PYB20-Q48-S3 18~75 20 3.3 5 UL/cUL, CE 库存盘点PYB20-Q48-S3
PYB20-Q48-S5 18~75 20 5 4 UL/cUL, CE 库存盘点PYB20-Q48-S5
PYB20-Q48-S12 18~75 20 12 1.67 UL/cUL, CE 库存盘点PYB20-Q48-S12
PYB20-Q48-S15 18~75 20 15 1.33 UL/cUL, CE 库存盘点PYB20-Q48-S15
PYB20-Q48-S24 18~75 20 24 0.83 UL/cUL, CE 库存盘点PYB20-Q48-S24
PYB20-Q48-D5 18~75 20 5/ -5 2/ 2 CE 库存盘点PYB20-Q48-D5
PYB20-Q48-D12 18~75 20 12/ -12 0.83/ 0.83 CE 库存盘点PYB20-Q48-D12
PYB20-Q48-D15 18~75 20 15/ -15 0.67/ 0.67 CE 库存盘点PYB20-Q48-D15
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink