停产

PYB15-U系列

底架安装隔离式DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

PYB15-U系列
带散热片的PYB15-U

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.06 x 2.09 x 0.75
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    52.3 x 53 x 19.1
  • 保护
     
    过流、过压、短路

选项

  • 散热片

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PYB15-Q24-S3-U 9~36 15 3.3 4 -- 库存盘点PYB15-Q24-S3-U
PYB15-Q24-S5-U 9~36 15 5 3 -- 库存盘点PYB15-Q24-S5-U
PYB15-Q24-S12-U 9~36 15 12 1.25 -- 库存盘点PYB15-Q24-S12-U
PYB15-Q24-S15-U 9~36 15 15 1 -- 库存盘点PYB15-Q24-S15-U
PYB15-Q24-S24-U 9~36 15 24 0.625 -- 库存盘点PYB15-Q24-S24-U
PYB15-Q24-D5-U 9~36 15 5/ -5 1.5/ -1.5 -- 库存盘点PYB15-Q24-D5-U
PYB15-Q24-D12-U 9~36 15 12/ -12 0.625/ -0.625 -- 库存盘点PYB15-Q24-D12-U
PYB15-Q24-D15-U 9~36 15 15/ -15 0.5/ -0.5 -- 库存盘点PYB15-Q24-D15-U
PYB15-Q48-S3-U 18~75 15 3.3 4 CE 库存盘点PYB15-Q48-S3-U
PYB15-Q48-S5-U 18~75 15 5 3 CE 库存盘点PYB15-Q48-S5-U
PYB15-Q48-S12-U 18~75 15 12 1.25 CE 库存盘点PYB15-Q48-S12-U
PYB15-Q48-S15-U 18~75 15 15 1 CE 库存盘点PYB15-Q48-S15-U
PYB15-Q48-D5-U 18~75 15 5/ -5 1.5/ -1.5 CE 库存盘点PYB15-Q48-D5-U
PYB15-Q48-D12-U 18~75 15 12/ -12 0.625/ -0.625 CE 库存盘点PYB15-Q48-D12-U
PYB15-Q48-D15-U 18~75 15 15/ -15 0.5/ -0.5 CE 库存盘点PYB15-Q48-D15-U
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web