该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
库存盘点
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
10W, 美式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 金属盒带侧面风扇, 底架安装, AC-DC电源
30W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
12W, 医疗, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
15 ~ 60 W, USB C型插口, 北美输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
160W, 氮化镓技术, 两芯 (C8) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源