该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
库存盘点
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
EMSA多叶片电源适配器用南非式叶片
EMSA多叶片电源适配器用中式叶片
25W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 2250Vdc隔离, DC-DC转换器
15W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 2250Vdc隔离, DC-DC转换器
60W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 金属盒带侧面风扇, 底架安装, AC-DC电源