该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
VHK系列用DIN导轨安装支架
10W, USB插口, 欧式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
420~468W 中间总线四分之一砖型DC-DC转换器
450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 金属盒带侧面风扇, 底架安装, AC-DC电源
9~36Vdc输入范围, 20W, 单路/双路输出
320W, 90至132/180至264 Vac输入, PFC, 单路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源