有源

PSK-10B系列

板上安装AC-DC电源

PSK-10B系列
PSK-10B系列其他视图

概述

  • 10W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 24 V 直流输出选项
  • 紧凑型板上安装设计
  • 4,000 Vac隔离式
  • 空载功耗< 0.1W

安全与合规

  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PSK-10B 系列是采用紧凑型板上安装式封装的封装 AC-DC 电源模块。这类单输出封装模块可输出 10 W 实续功率,具有 4 kVac 隔离和低于 100 mW 的空载功耗,非常适合空间有限的低功率 ITE、工业和消费型电子应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.809
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 20.55

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PSK-10B-S5 10 5 2 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-10B-S5 样品索取 请求报价
PSK-10B-S9 10 9 1.1 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-10B-S9 样品索取 请求报价
PSK-10B-S12 10.2 12 0.85 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-10B-S12 样品索取 请求报价
PSK-10B-S15 10.5 15 0.7 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-10B-S15 样品索取 请求报价
PSK-10B-S24 10.8 24 0.45 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-10B-S24 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web