PSK-20B 系列是采用紧凑型板上安装式封装的封装 AC-DC 电源模块。这类单输出封装模块可输出 20 W 实续功率,具有 4 kVac 隔离和低于 100 mW 的空载功耗,非常适合空间有限的低功率 ITE、工业和消费型电子应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-20B-S5 | 17.5 | 5 | 3.5 | UL/cUL, CE |
PSK-20B-S9 | 18.9 | 9 | 2.1 | UL/cUL, CE |
PSK-20B-S12 | 19.2 | 12 | 1.6 | UL/cUL, CE |
PSK-20B-S15 | 19.5 | 15 | 1.3 | UL/cUL, CE |
PSK-20B-S24 | 20.4 | 24 | 0.85 | UL/cUL, CE |
PSK-20B-S48 | 20 | 48 | 0.42 | CE, UL/cUL |