建议替代产品
产品表
PSK-20F系列是采用紧凑型板上安装套件的封装AC-DC电源。这类单输出封装模块可输出20 W实续功率,具有85~305Vac的较宽输入电压范围,以及-40至85°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功耗ITE、工业和消费型电子应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-20F-3 | 20 | 3.3 | 4 | CE、UKCA、cUL/UL |
PSK-20F-5 | 20 | 5 | 4 | CE、UKCA、cUL/UL |
PSK-20F-9 | 20 | 9 | 2.22 | CE、UKCA、cUL/UL |
PSK-20F-12 | 20 | 12 | 1.67 | CE、UKCA、cUL/UL |
PSK-20F-15 | 20 | 15 | 1.33 | CE、UKCA、cUL/UL |
PSK-20F-24 | 20 | 24 | 0.83 | CE、UKCA、cUL/UL |
PSK-20F-48 | 20 | 48 | 0.41 | CE、UKCA、cUL/UL |